Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 256,0045 zł - 23 830,5822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 10 322,1859 zł - 12 143,7227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 16 221,8217 zł - 19 084,5046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 2 951,3811 zł - 3 472,2187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 8 843,6574 zł - 10 404,2944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 16 171,2194 zł - 19 024,9556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3300.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 10 170,5716 zł - 11 965,3642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 12 187,6389 zł - 14 338,3789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 17 230,3554 zł - 20 271,012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5100.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 19 247,4227 zł - 22 644,0267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5700.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 3 416,9026 zł - 4 555,8814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5150.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 808,1562 zł - 5 077,5416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5760.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 746,0946 zł - 994,8008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1050.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 529,8325 zł - 706,4113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
750.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 864,2307 zł - 1 152,2787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 761,535 zł - 1 015,3736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1050.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 559,7711 zł - 2 079,7045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2250.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 401,7989 zł - 4 535,7127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4950.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 4 004,6488 zł - 5 339,5333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5850.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 162,5729 zł - 2 883,4577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3150.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować