Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 992,5188 zł - 6 658,3328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4560.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 235,0157 zł - 8 038,9277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5520.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 960,1158 zł - 2 613,4861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2250.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 595,9148 zł - 3 461,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 832,9367 zł - 2 443,9204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 065,7257 zł - 1 420,9708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
900.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2 849,2146 zł - 3 798,9304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 5 645,5182 zł - 7 527,388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 5 995,1162 zł - 7 993,4579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5100.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 3 548,3146 zł - 4 731,1037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 5 296,0163 zł - 7 061,3519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4500.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 939,2682 zł - 1 252,348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2 499,6647 zł - 3 332,8942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 4 946,4663 zł - 6 595,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 6 694,1681 zł - 8 925,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5700.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2 209,4713 zł - 2 945,9506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 467,553 zł - 4 623,3912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 826,9637 zł - 5 102,6262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 905,2919 zł - 6 540,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 715,4543 zł - 953,9583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować