Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300,8434 zł - 1 734,4788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 5 085,0453 zł - 6 780,0332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 725,5865 zł - 6 300,7644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 353,3697 zł - 1 804,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 819,6325 zł - 3 759,5357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4 545,8331 zł - 6 061,13 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 928,3889 zł - 3 904,5217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 006,7171 zł - 5 342,2606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 26 407,93 zł - 31 068,1472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 947,0606 zł - 1 262,7186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1350.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 4 493,0182 zł - 4 992,2537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 8 922,495 zł - 9 913,8999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2 043,619 zł - 2 404,2803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 540,1742 zł - 720,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 930,5138 zł - 1 240,6691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
840.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 355,5343 zł - 1 807,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 10 029,9724 zł - 11 144,3956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 7 145,3073 zł - 8 406,2269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 13 196,1726 zł - 15 524,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3900.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 14 204,7063 zł - 16 711,4418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować