20269999
20269999
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 15 072,7052 zł |
| 5 - 9 | 13 565,416 zł |
| 10 + | 12 811,8181 zł |
| Rodzaj szyny | Wał i prowadnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 60.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M14x50 |
| l1 | 3900.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 94.0 |
| w2 | 72..0 |
| h1 ±0.01 | 68.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 25.0 |
| α | 46.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować