Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0123 zł - 1,0123 zł | 1000 Na stanie |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | 3000 Na stanie |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9942 zł - 0,9942 zł | 11000 Na stanie |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0123 zł - 1,0123 zł | 2600 Na stanie |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | 1000 Na stanie |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1992 zł - 1,1992 zł | 38300 Na stanie |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4072 zł - 0,4072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2815 zł - 1,2815 zł | 29836 Na stanie |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | 5000 Na stanie |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9161 zł - 0,9161 zł | 1000 Na stanie |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9161 zł - 0,9161 zł | 10000 Na stanie |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,393 zł - 1,393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | 7000 Na stanie |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować