10016879
MSCBSM-M3-6-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,0123 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Snap Lock |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – gwint męski |
Średnica korpusu | 0.173 in |
Średnica korpusu | 4.4 mm |
Średnica otworu A | 0.126 in |
Średnica otworu A | 3.2 mm |
Długość dystansu | 0.374 in |
Długość dystansu | 9.5 mm |
Długość gwintu | 0.252 in |
Długość gwintu | 6.4 mm |
Pełny materiał | Poliamid 66 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować