Menu Search

Standardowe przelotki otwarte

Na stanie

Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE/TPV to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.

Grupa SR: SR1700

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
264 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Kolor Materiał Średnica otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Wysokość całkowita Kup
5,9124 zł - 5,9124 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Czarny
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,9382 zł - 1,9382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Czarny
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
5,1594 zł - 5,1594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Czarny
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
8,283 zł - 8,283 zł 15500 Na stanie
35.0 mm
Czarny
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
  • z 14
Przelotka 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Przedział cen netto
5,9124 zł - 5,9124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica otworu
    23.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Przedział cen netto
1,9382 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Przedział cen netto
5,1594 zł - 5,1594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Przedział cen netto
8,283 zł - 8,283 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica otworu
    31.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm