Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE/TPV to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Grupa SR: SR1700
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10074459 | 2,2032 zł - 5,3979 zł | 59670 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,3737 zł - 0,9156 zł | 7717 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2105 zł - 0,5158 zł | 44920 Na stanie |
0.346 in
8.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2621 zł - 0,6422 zł | 1000 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2328 zł - 0,5705 zł | 22500 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4462 zł - 1,0932 zł | 18175 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | 9000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,1659 zł - 0,4065 zł | 29910 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10073674 | 0,6693 zł - 1,6398 zł | 17095 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10080900 | 0,1464 zł - 0,3587 zł | 8968 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 1,4084 zł - 3,4505 zł | 6367 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10071649 | 0,3123 zł - 0,7652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 10082249 | 0,4518 zł - 1,1069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 1,3038 zł - 3,1943 zł | 55200 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 10081754 | 0,891 zł - 2,1831 zł | 164 Na stanie |
1.236 in
31.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
| 0,4629 zł - 1,1342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 133,1465 zł - 133,1465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
Czarny
|
Guma silikonowa
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,5232 zł - 42,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
Guma silikonowa
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,5103 zł - 32,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
Guma silikonowa
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,4842 zł - 6,4842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować