Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,2007 zł - 0,2007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,3876 zł - 0,3876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
89.0 mm
310.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,7948 zł - 0,7948 zł 1200 Na stanie
130.0 mm
450.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,1299 zł - 0,1299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
120.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,304 zł - 0,304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
265.0 mm
Naturalny
18.0 kg
0,9886 zł - 0,9886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
Naturalny
40.0 kg
10244999 0,1826 zł - 0,1826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
160.0 mm
Czarny
22.0 kg
10244937 0,2021 zł - 0,2021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
250.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,1141 zł - 0,1141 zł 11000 Na stanie
39.0 mm
150.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,1575 zł - 0,1575 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
1,5584 zł - 1,5584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
200.0 mm
Naturalny
50.0 kg
0,0587 zł - 0,0587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
135.0 mm
Czarny
8.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
140.0 mm
Naturalny
13.0 kg
0,0678 zł - 0,0678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
160.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,0691 zł - 0,0691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
140.0 mm
Czarny
13.0 kg
0,4682 zł - 0,4682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.1 mm
203.0 mm
Czarny
10.0 kg
1,7666 zł - 1,7666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
104.9 mm
380.0 mm
Czarny
23.0 kg
1,1475 zł - 1,1475 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0 mm
240.0 mm
Czarny
23.0 kg
1,3443 zł - 1,3443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Srebrny
  • z 10
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245026

Przedział cen netto
0,2007 zł - 0,2007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245163

Przedział cen netto
0,3876 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    310.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    89.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245200

Przedział cen netto
0,7948 zł - 0,7948 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    130.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244623

Przedział cen netto
0,1299 zł - 0,1299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244586

Przedział cen netto
0,304 zł - 0,304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    265.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Naturalny

10278628

Przedział cen netto
0,9886 zł - 0,9886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244999

Przedział cen netto
0,1826 zł - 0,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    42.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244937

Przedział cen netto
0,2021 zł - 0,2021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244975

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244449

Przedział cen netto
0,1141 zł - 0,1141 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244913

Przedział cen netto
0,1575 zł - 0,1575 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturalny

10278680

Przedział cen netto
1,5584 zł - 1,5584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Czarny

10447659

Przedział cen netto
0,0587 zł - 0,0587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    135.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    32.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Naturalny

10447154


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
Opaska kablowa 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Czarny

10447611

Przedział cen netto
0,0678 zł - 0,0678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    40.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Czarny

10447413

Przedział cen netto
0,0691 zł - 0,0691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Czarny

10204009

Przedział cen netto
0,4682 zł - 0,4682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    52.1 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    10.0 kg
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Czarny

10204047

Przedział cen netto
1,7666 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    104.9 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Czarny

10204023

Przedział cen netto
1,1475 zł - 1,1475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    61.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Srebrny

10247495

Przedział cen netto
1,3443 zł - 1,3443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6