Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,3304 zł - 0,3304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
300.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,6386 zł - 0,6386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
432.0 mm
Naturalny
22.0 kg
1,8536 zł - 1,8536 zł 800 Na stanie
78.0 mm
290.0 mm
Czarny
50.0 kg
1,5584 zł - 1,5584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
50.0 kg
1,8536 zł - 1,8536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
290.0 mm
Naturalny
50.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
98.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,0692 zł - 0,0692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
200.0 mm
Czarny
8.0 kg
2,0802 zł - 2,0802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
360.0 mm
Czarny
50.0 kg
0,0899 zł - 0,0899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
100.0 mm
Naturalny
0,0899 zł - 0,0899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
100.0 mm
Czarny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
135.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,5896 zł - 1,5896 zł 100 Na stanie
185.0 mm
610.0 mm
Naturalny
80.0 kg
3,1375 zł - 3,1375 zł 200 Na stanie
246.0 mm
812.0 mm
Naturalny
80.0 kg
2,7889 zł - 2,7889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
166.0 mm
550.0 mm
Czarny
114.0 kg
4,9224 zł - 4,9224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
317.0 mm
1030.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,0839 zł - 0,0839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
165.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,3797 zł - 1,3797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,8771 zł - 0,8771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
99.0 mm
340.0 mm
Czarny
55.0 kg
0,5856 zł - 0,5856 zł 8300 Na stanie
66.0 mm
240.0 mm
Naturalny
55.0 kg
0,9765 zł - 1,085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Naturalny
80.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244692

Przedział cen netto
0,3304 zł - 0,3304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244784

Przedział cen netto
0,6386 zł - 0,6386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    432.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278710

Przedział cen netto
1,8536 zł - 1,8536 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    290.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278697

Przedział cen netto
1,5584 zł - 1,5584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Naturalny

10278703

Przedział cen netto
1,8536 zł - 1,8536 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    290.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Naturalny

10560389


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    98.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    21.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Czarny

10447420

Przedział cen netto
0,0692 zł - 0,0692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    52.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278727

Przedział cen netto
2,0802 zł - 2,0802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturalny

10331286

Przedział cen netto
0,0899 zł - 0,0899 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    20.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Czarny

10331293

Przedział cen netto
0,0899 zł - 0,0899 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    20.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Naturalny

10447840


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    135.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    32.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247310

Przedział cen netto
1,5896 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    610.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    185.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247358

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    812.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    246.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Czarny

10251607

Przedział cen netto
2,7889 zł - 2,7889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Czarny

10251645

Przedział cen netto
4,9224 zł - 4,9224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1030.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    317.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244357

Przedział cen netto
0,0839 zł - 0,0839 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    165.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturalny

10278598

Przedział cen netto
1,3797 zł - 1,3797 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247440

Przedział cen netto
0,8771 zł - 0,8771 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    340.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    99.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247242

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
8300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    66.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247280

Przedział cen netto
1,085 zł - 0,9765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2