Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1826 zł - 0,1826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2788 zł - 0,2788 zł | 7600 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5584 zł - 1,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,1259 zł - 1,1259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,3681 zł - 0,3681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8812 zł - 0,8812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,2632 zł - 1,2632 zł | 100 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2049 zł - 0,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,0802 zł - 2,0802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,8536 zł - 1,8536 zł | 800 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,3304 zł - 0,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6386 zł - 0,6386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0899 zł - 0,0899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
|
||
| 1,8536 zł - 1,8536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturalny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0692 zł - 0,0692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0899 zł - 0,0899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 0,0587 zł - 0,0587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować