Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0091.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | H1 | Materiał | A/F | l1 | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,2966 zł - 45,7444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
15,7465 zł - 20,9798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
43,4548 zł - 57,9398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
50.0
|
M16
|
||
15,7932 zł - 21,0265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
16.0
|
M6
|
||
48,0339 zł - 64,0608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
20,4191 zł - 27,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
15,6531 zł - 20,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
16.0
|
M8
|
||
41,1653 zł - 54,8559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
38,9224 zł - 51,8654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
36,5861 zł - 48,7815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
32,007 zł - 42,6605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
25.0
|
M16
|
||
16,4941 zł - 21,961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
20.0
|
M6
|
||
23,1292 zł - 30,8389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 304
|
7.0
|
35.0
|
M4
|
||
17,8959 zł - 23,8768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
25.0
|
M8
|
||
12,9897 zł - 17,3352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 304
|
7.0
|
10.0
|
M4
|
||
21,0732 zł - 28,0821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 304
|
7.0
|
30.0
|
M4
|
||
13,8308 zł - 18,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 304
|
7.0
|
12.0
|
M4
|
||
10,2329 zł - 13,6438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
15,2792 zł - 20,3723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
16.0
|
M6
|
||
15,2325 zł - 20,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
16.0
|
M5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować