Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1728 zł - 0,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | 3000 Na stanie |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,144 zł - 0,1778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | 1000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,395 zł - 0,4635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować