10295038
50M025045G016
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1804 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1624 zł |
| 20000 + | 0,1462 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 5.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.197 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
| Długość gwintu | 0.63 in |
| Długość gwintu | 16.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M2.5 x 0.45 |
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować