Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1938 zł - 0,2392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,18 zł - 0,2222 zł | 500 Na stanie |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1776 zł - 0,2192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,245 zł - 0,3025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2677 zł - 0,3305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2003 zł - 0,2472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2239 zł - 0,2764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1898 zł - 0,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem