Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem walcowym, którego wysokość jest stosunkowo duża w porównaniu do jego średnicy, przydaje się w zastosowaniach z głębszymi nawierconymi otworami. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10297384

Numer produktu produkcyjny:

50M050080G010

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2392 zł
5000 - 19999 0,2153 zł
20000 + 0,1938 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

239,20 zł

1000 x 0,2392 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 9.45 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.8 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M5 x 0.8
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt