10296899
50M040070G030
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2764 zł |
| 5000 - 19999 | 0,2487 zł |
| 20000 + | 0,2239 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.315 in |
|---|---|
| Średnica łba | 8.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.122 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.1 mm |
| Długość gwintu | 1.181 in |
| Długość gwintu | 30.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M4 x 0.7 |
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować