Śruby z łebem walcowym z nacięciem wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Posiadają cylindryczny łeb walcowy” z gniazdem umożliwiającym bezpieczne zastosowanie momentu obrotowego przy użyciu standardowych narzędzi. Konstrukcja z nacięciem ułatwia łatwą instalację i demontaż. Trwały kształt główki zwiększa powierzchnię styku, poprawiając rozkład obciążeń i jego niezawodność mechaniczną w złożonych elementach.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0088
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2228 zł - 5,7365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
10.0
|
||
| 4,9231 zł - 5,4368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
8.0
|
||
| 4,7519 zł - 5,2228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
8.0
|
||
| 18,9219 zł - 20,8056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 7,0208 zł - 7,7057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
20.0
|
||
| 5,3512 zł - 5,9077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
20.0
|
||
| 4,5806 zł - 5,0515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
6.0
|
||
| 3,8528 zł - 4,2381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
6.0
|
||
| 3,9813 zł - 4,3666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
8.0
|
||
| 4,3238 zł - 4,7519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
||
| 13,6563 zł - 15,0262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 5,0943 zł - 5,6081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
10.0
|
||
| 8,0054 zł - 8,8188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
25.0
|
||
| 4,1097 zł - 4,5378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
||
| 17,1667 zł - 18,8791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
30.0
|
||
| 5,9077 zł - 6,5071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
25.0
|
||
| 6,2502 zł - 6,8924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
15.0
|
||
| 5,7365 zł - 6,293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
12.0
|
||
| 12,2864 zł - 13,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 4,4094 zł - 4,8375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować