Menu Search

Śruba z łbem walcowym z nacięciem M3 12.0 5.5 Beżowy PEEK

Śruby z nacięciem z łbem walcowym ma konstrukcję umożliwiającą łatwą instalację. Jej solidny kształt główki zwiększa powierzchnię styku i poprawia rozkład obciążenia. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność pracy w temperaturach do 260 °C. Wykonana z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20835132

Numer produktu produkcyjny:

20835132

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 4,8375 zł
100 + 4,4094 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

96,75 zł

20 x 4,8375 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 ±0.2 12.0
d2 5.5
h1 2.0
l2 1.0
h2 0.8
w1 0.8
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt