Śruby z łebem walcowym z nacięciem wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Posiadają cylindryczny łeb walcowy” z gniazdem umożliwiającym bezpieczne zastosowanie momentu obrotowego przy użyciu standardowych narzędzi. Konstrukcja z nacięciem ułatwia łatwą instalację i demontaż. Trwały kształt główki zwiększa powierzchnię styku, poprawiając rozkład obciążeń i jego niezawodność mechaniczną w złożonych elementach.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0088
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5417 zł - 4,9826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
6.0
|
||
| 6,085 zł - 6,7023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
20.0
|
||
| 3,8802 zł - 4,2771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
4.0
|
||
| 11,729 zł - 12,9196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 6,57 zł - 7,2314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
15.0
|
||
| 15,8298 zł - 17,4172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 6,085 zł - 6,7023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
12.0
|
||
| 12,655 zł - 13,9337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 14,066 zł - 15,477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 4,9826 zł - 5,4676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
15.0
|
||
| 4,4535 zł - 4,8944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
||
| 4,5417 zł - 4,9826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
||
| 5,644 zł - 6,2172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
10.0
|
||
| 5,7322 zł - 6,3054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
8.0
|
||
| 6,7464 zł - 7,4078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
30.0
|
||
| 8,9952 zł - 9,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
30.0
|
||
| 7,4519 zł - 8,2015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
20.0
|
||
| 9,7889 zł - 10,7589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
35.0
|
||
| 10,4503 zł - 11,5085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
40.0
|
||
| 5,8204 zł - 6,3936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
15.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować