Menu Search

Śruba z łbem walcowym z nacięciem M6 8.0 10.0 Beżowy PEEK

Śruby z nacięciem z łbem walcowym ma konstrukcję umożliwiającą łatwą instalację. Jej solidny kształt główki zwiększa powierzchnię styku i poprawia rozkład obciążenia. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność pracy w temperaturach do 260 °C. Wykonana z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20835316

Numer produktu produkcyjny:

20835316

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 6,1218 zł
100 + 5,5652 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

122,44 zł

20 x 6,1218 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 ±0.2 8.0
d2 10.0
h1 3.9
l2 2.0
h2 1.6
w1 1.6
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt