Śruby z tej serii są dostępne w wersji z napędem sześciokątnym lub z gniazdem na Torx. Napędy sześciokątne nadają się do precyzyjnego montażu i są idealnie w zastosowaniach z ograniczonym dostępem. Napędy Torx szybki sposób przekazywania momentu obrotowego z mniejszym wymaganym dociskiem w dół. Dostępne w dwóch opcjach łeb niski, bardzo niski i ultra niski łeb śruby.
Wariant z bardzo niski łbem pomaga zredukować całkowitą wysokość łba śruby, co oznacza, że nie jest wymagane pogłębianie stożkowe, w przeciwieństwie do śruby z łbem płaskim.
Opcja Bardzo Niski Łeb Śruby ma niezwykle niski profil i nie wymaga otworu na wpust. Brak konieczności stosowania wpustów umożliwia wykorzystanie cieńszych materiałów, co pozwala zaoszczędzić na wadze. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach przy minimalnym odstępie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | Rodzaj klucza | r1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2556 zł - 16,0657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
0.4
|
||
| 16,7872 zł - 24,0024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
20.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 8,8506 zł - 12,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 11,2556 zł - 16,0657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
0.5
|
||
| 20,5391 zł - 29,3416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
20.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 9,8126 zł - 13,9974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
0.6
|
||
| 10,8708 zł - 15,5366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
8.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 14,7715 zł - 21,1212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 18,9164 zł - 27,0298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.8
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 20,9888 zł - 29,984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.8
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 13,4928 zł - 19,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 16,6235 zł - 23,7227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.8
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 14,7715 zł - 21,1212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.8
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 13,7574 zł - 19,6219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.8
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 16,844 zł - 24,0754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 17,9022 zł - 25,5747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 23,3258 zł - 33,3352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.8
|
Stal nierdzewna 303
|
35.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 15,7858 zł - 22,5763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 14,022 zł - 20,0188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować