Menu Search

Śruba z łbem walcowym M8 25.0 Stal nierdzewna 303

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Numer produktu Essentra:

20754334

Numer produktu produkcyjny:

20754334

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 24,0754 zł
100 - 249 21,6503 zł
250 - 749 19,2691 zł
750 + 16,844 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,08 zł

1 x 24,0754 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 4.7
h3 max 2.5
l1 25.0
r1 0.40
A/F 4.0
Torque to max.Nm 8.50
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt