Menu Search

Śruba z łbem walcowym M10 35.0 Stal nierdzewna 303

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Numer produktu Essentra:

20754402

Numer produktu produkcyjny:

20754402

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 33,3352 zł
100 - 249 29,984 zł
250 - 749 26,677 zł
750 + 23,3258 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

33,34 zł

1 x 33,3352 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10
d2 16.0
h1 1.8
H2 max 6.0
h3 max 3.0
l1 35.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 10.50
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt