Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Tytan G5, Tytan G2, Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0154A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l20 25 | Materiał | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,7993 zł - 53,999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 44,0318 zł - 62,9025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 30,893 zł - 44,1328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 29,6465 zł - 42,3521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 16,5077 zł - 23,5824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Tytan G2
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 11,9035 zł - 17,005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Tytan G2
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 13,1388 zł - 18,7697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Tytan G2
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 42,8021 zł - 61,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 51,7906 zł - 73,9865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 35,3736 zł - 50,5338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 36,0137 zł - 51,4482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 8,9838 zł - 12,834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 31,5179 zł - 45,0256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 30,0171 zł - 42,8816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 128,0863 zł - 182,9805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 13,4757 zł - 19,251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Tytan G5
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 29,9834 zł - 42,8334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G5
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 32,5662 zł - 46,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G5
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 27,2883 zł - 38,9832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G5
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 36,1597 zł - 51,6568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Tytan G5
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować