Menu Search

Śruba uwięziona Łeb walcowy M16 12.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Konstrukcja zapobiega samoczynnemu odkręceniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, do którego została włożona. Może być stosowany w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Czernione wykończenie i wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20186432

Numer produktu produkcyjny:

20186432

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 61,1459 zł
100 - 249 55,0313 zł
250 - 749 48,9167 zł
750 + 42,8021 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

61,15 zł

1 x 61,1459 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M16
l10 25 50.0
d2 a012 12.0
l20 25 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt