Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Tytan G5, Tytan G2, Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0154A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l20 25 | Materiał | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,9834 zł - 42,8334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G5
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 32,5662 zł - 46,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G5
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 27,2883 zł - 38,9832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G5
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 23,1333 zł - 33,0475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
Tytan G2
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 30,893 zł - 44,1328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 27,4006 zł - 39,1436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
Tytan G2
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 19,2028 zł - 27,4326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
Tytan G2
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 23,6947 zł - 33,8496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 31,3647 zł - 44,8066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 31,3647 zł - 44,8066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 29,8711 zł - 42,673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Tytan G2
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 31,3647 zł - 44,8066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 31,8026 zł - 45,4323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Tytan G2
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 27,8498 zł - 39,7854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Tytan G2
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 30,893 zł - 44,1328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Tytan G2
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 31,3647 zł - 44,8066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Tytan G2
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 52,6674 zł - 75,2392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Tytan G2
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 31,3647 zł - 44,8066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Tytan G2
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 25,9407 zł - 37,0581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Tytan G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 41,2131 zł - 58,8759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Tytan G2
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować