10359792
190100870409
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 49 | 18,3474 zł |
| 50 - 999 | 11,8916 zł |
| 1000 + | 8,9735 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 8.5 mm |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 0.335 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.138 in |
| Długość gwintu | 10.0 mm |
| Długość gwintu | 0.394 in |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Kolor | Bordowy |
| Materiał | PEEK |
| Rodzaj główki | Łeb radełkowany z odsadzeniem |
| Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować