Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
12,9405 zł - 12,9405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
PVDF
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,6927 zł - 6,4687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Naturalny
PVDF
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,7835 zł - 1,192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2872 zł - 0,3546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1574 zł - 0,1944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1982 zł - 2,3205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1405 zł - 0,1735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4347 zł - 0,5367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1698 zł - 0,2096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1567 zł - 1,7602 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3532 zł - 0,436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3991 zł - 0,4927 zł 498 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2015 zł - 0,2488 zł 2000 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2847 zł - 0,3514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3012 zł - 0,3719 zł 130 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1677 zł - 0,2071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1528 zł - 0,1887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M5 12.0 mm PVDF Naturalny

10402016

Przedział cen netto
12,9405 zł - 12,9405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm PVDF Naturalny

10402009

Przedział cen netto
6,4687 zł - 3,6927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298732

Przedział cen netto
1,192 zł - 0,7835 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297650

Przedział cen netto
0,3546 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297032

Przedział cen netto
0,1944 zł - 0,1574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297605

Przedział cen netto
2,3205 zł - 0,1982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295304

Przedział cen netto
0,1735 zł - 0,1405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295359

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 45.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298305

Przedział cen netto
0,5367 zł - 0,4347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297575

Przedział cen netto
0,2096 zł - 0,1698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 70.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298817

Przedział cen netto
1,7602 zł - 1,1567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297056

Przedział cen netto
0,436 zł - 0,3532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298275

Przedział cen netto
0,4927 zł - 0,3991 zł

Zapasy magazynowe
498 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298220

Przedział cen netto
0,2488 zł - 0,2015 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298213

Przedział cen netto
0,3514 zł - 0,2847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298268

Przedział cen netto
0,3719 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M2 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294642

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296592

Przedział cen netto
0,2071 zł - 0,1677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295342

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296561

Przedział cen netto
0,1887 zł - 0,1528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6