Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Śruby sześciokątne z nacięciem wykonane z nylonu w kolorze naturalnym pełnią rolę lekkich elementów mocujących w wielu zastosowaniach i branżach. Śrubę można przykręcić kluczem nasadkowym lub śrubokrętem płaskim.
Numer produktu Essentra:

10297605

Numer produktu produkcyjny:

50M050080K016

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 499 2,3205 zł
500 - 2499 0,2447 zł
2500 - 9999 0,2203 zł
10000 + 0,1982 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

116,03 zł

50 x 2,3205 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 8.0 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Rodzaj główki Łeb sześciokątny
Typ śruby Śruba częściowo gwintowana
Specyfikacja UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt