Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,4127 zł - 0,4127 zł 6720 Na stanie
M6
1.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,0305 zł - 1,0305 zł 15100 Na stanie
M8
1.25 mm
Czarny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,4084 zł - 1,4084 zł 17115 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3597 zł - 0,3597 zł 23193 Na stanie
M6
1.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5187 zł - 0,5187 zł 3300 Na stanie
M6
1.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
1,3038 zł - 1,3038 zł 4 Na stanie
M8
1.25 mm
Czarny
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
1,994 zł - 1,994 zł 1720 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
3,0956 zł - 3,0956 zł 1500 Na stanie
M12
1.75 mm
Czarny
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2788 zł - 0,2788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
PA
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
10039984 0,2711 zł - 0,2711 zł 25000 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3718 zł - 0,3718 zł 20080 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1395 zł - 0,1723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł 490 Na stanie
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1485 zł - 0,1833 zł 80 Na stanie
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6599 zł - 0,8147 zł 4 Na stanie
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040522

Przedział cen netto
0,4127 zł - 0,4127 zł

Zapasy magazynowe
6720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040768

Przedział cen netto
1,0305 zł - 1,0305 zł

Zapasy magazynowe
15100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040911

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
17115 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040430

Przedział cen netto
0,3597 zł - 0,3597 zł

Zapasy magazynowe
23193 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 40.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040621

Przedział cen netto
0,5187 zł - 0,5187 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 60.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040843

Przedział cen netto
1,3038 zł - 1,3038 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040959

Przedział cen netto
1,994 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
1720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 60.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10041055

Przedział cen netto
3,0956 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 25.0 mm PA Naturalny

10039946

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039984

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040119

Przedział cen netto
0,3718 zł - 0,3718 zł

Zapasy magazynowe
20080 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294529

Przedział cen netto
0,1723 zł - 0,1395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294581

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294567

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295274

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298190

Przedział cen netto
0,8147 zł - 0,6599 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294574

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295267

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295366

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295335

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6