Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,5368 zł - 0,5368 zł 4800 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
PP
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6024 zł - 0,6024 zł 21700 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9077 zł - 0,9077 zł 15300 Na stanie
M5
0.8 mm
Naturalny
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,3148 zł - 2,3148 zł 20500 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
5,257 zł - 5,257 zł 4600 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
24,4587 zł - 24,4587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Brązowy
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
28,0285 zł - 28,0285 zł 5 Na stanie
M6
1.0 mm
Brązowy
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6972 zł - 0,6972 zł 8720 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5731 zł - 0,5731 zł 2920 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PP
10.0 mm
External Hexagonal Drive
181,5021 zł - 181,5021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Jasnobrązowy
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
4,5319 zł - 4,5319 zł 1000 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
125.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,0271 zł - 2,0271 zł 2000 Na stanie
M12
1.75 mm
Naturalny
PA
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8185 zł - 0,8185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,2062 zł - 1,2062 zł 50 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,5518 zł - 2,5518 zł 1300 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,1056 zł - 2,1056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Przezroczysty
PC
15.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,5757 zł - 1,5757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Przezroczysty
PC
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,0677 zł - 3,0677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Przezroczysty
PC
15.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,0974 zł - 1,0974 zł 2000 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
19,2016 zł - 19,2016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Bordowy
PEEK
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M3 10.0 mm PP Naturalny

10039830

Przedział cen netto
0,5368 zł - 0,5368 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm PP Naturalny

10040058

Przedział cen netto
0,6024 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
21700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm PP Naturalny

10040294

Przedział cen netto
0,9077 zł - 0,9077 zł

Zapasy magazynowe
15300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm PP Naturalny

10040775

Przedział cen netto
2,3148 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
20500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.3 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm PP Naturalny

10040966

Przedział cen netto
5,257 zł - 5,257 zł

Zapasy magazynowe
4600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 15.0 mm PEEK Brązowy

10220160

Przedział cen netto
24,4587 zł - 24,4587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm PEEK Brązowy

10220207

Przedział cen netto
28,0285 zł - 28,0285 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M3 16.0 mm PVDF Naturalny

10039892

Przedział cen netto
0,6972 zł - 0,6972 zł

Zapasy magazynowe
8720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm PP Naturalny

10040003

Przedział cen netto
0,5731 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
2920 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 50.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10220450

Przedział cen netto
181,5021 zł - 181,5021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Jasnobrązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M10 125.0 mm PA Naturalny

10041369

Przedział cen netto
4,5319 zł - 4,5319 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    125.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 70.0 mm PA Naturalny

10041406

Przedział cen netto
2,0271 zł - 2,0271 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 40.0 mm PA Naturalny

10328989

Przedział cen netto
0,8185 zł - 0,8185 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PA Naturalny

10329191

Przedział cen netto
1,2062 zł - 1,2062 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 70.0 mm PA Naturalny

10329344

Przedział cen netto
2,5518 zł - 2,5518 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 15.0 mm PC Przezroczysty

10357903

Przedział cen netto
2,1056 zł - 2,1056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M5 12.0 mm PC Przezroczysty

10357941

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M6 15.0 mm PC Przezroczysty

10358009

Przedział cen netto
3,0677 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PP Naturalny

10040492

Przedział cen netto
1,0974 zł - 1,0974 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 8.0 mm PEEK Bordowy

10359723

Przedział cen netto
19,2016 zł - 19,2016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Bordowy