Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,3402 zł - 0,3402 zł 20200 Na stanie
M5
0.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3039 zł - 0,3039 zł 14100 Na stanie
M4
0.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,35 zł - 0,35 zł 2100 Na stanie
M5
0.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3277 zł - 0,3277 zł 260 Na stanie
M4
0.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2942 zł - 0,2942 zł 12400 Na stanie
M4
0.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,343 zł - 0,343 zł 14450 Na stanie
M3
0.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3109 zł - 0,3109 zł 480 Na stanie
M4
0.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
33,7179 zł - 33,7179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Brązowy
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
33,8542 zł - 39,6257 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Brązowy
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
63,5313 zł - 63,5313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.3 mm
Brązowy
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
72,5673 zł - 72,5673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.3 mm
Brązowy
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
99,7871 zł - 99,7871 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.3 mm
Brązowy
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
163,3045 zł - 163,3045 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Jasnobrązowy
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
181,5021 zł - 181,5021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Jasnobrązowy
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5731 zł - 0,5731 zł 2920 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PP
10.0 mm
External Hexagonal Drive
2,3148 zł - 2,3148 zł 20500 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
5,257 zł - 5,257 zł 4500 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6972 zł - 0,6972 zł 8720 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9314 zł - 0,9314 zł 12577 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,2619 zł - 1,2619 zł 14400 Na stanie
M5
0.8 mm
Naturalny
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M5 10.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040195

Przedział cen netto
0,3402 zł - 0,3402 zł

Zapasy magazynowe
20200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040041

Przedział cen netto
0,3039 zł - 0,3039 zł

Zapasy magazynowe
14100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040249

Przedział cen netto
0,35 zł - 0,35 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040133

Przedział cen netto
0,3277 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
260 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10039991

Przedział cen netto
0,2942 zł - 0,2942 zł

Zapasy magazynowe
12400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10039915

Przedział cen netto
0,343 zł - 0,343 zł

Zapasy magazynowe
14450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040089

Przedział cen netto
0,3109 zł - 0,3109 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 15.0 mm PEEK Brązowy

10220221

Przedział cen netto
33,7179 zł - 33,7179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M6 35.0 mm PEEK Brązowy

10220269

Przedział cen netto
39,6257 zł - 33,8542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M8 10.0 mm PEEK Brązowy

10220306

Przedział cen netto
63,5313 zł - 63,5313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm PEEK Brązowy

10220344

Przedział cen netto
72,5673 zł - 72,5673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M8 50.0 mm PEEK Brązowy

10220382

Przedział cen netto
99,7871 zł - 99,7871 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M10 30.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10220412

Przedział cen netto
163,3045 zł - 163,3045 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Jasnobrązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M10 50.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10220450

Przedział cen netto
181,5021 zł - 181,5021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Jasnobrązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm PP Naturalny

10040003

Przedział cen netto
0,5731 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
2920 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm PP Naturalny

10040775

Przedział cen netto
2,3148 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
20500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.3 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm PP Naturalny

10040966

Przedział cen netto
5,257 zł - 5,257 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 16.0 mm PVDF Naturalny

10039892

Przedział cen netto
0,6972 zł - 0,6972 zł

Zapasy magazynowe
8720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm PVDF Naturalny

10040102

Przedział cen netto
0,9314 zł - 0,9314 zł

Zapasy magazynowe
12577 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm PVDF Naturalny

10040300

Przedział cen netto
1,2619 zł - 1,2619 zł

Zapasy magazynowe
14400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny