Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3109 zł - 0,3109 zł | 480 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,35 zł - 0,35 zł | 2100 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2942 zł - 0,2942 zł | 12400 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,343 zł - 0,343 zł | 14450 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3039 zł - 0,3039 zł | 14100 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3277 zł - 0,3277 zł | 260 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3402 zł - 0,3402 zł | 20200 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3597 zł - 0,3597 zł | 23193 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2659 zł - 0,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,6913 zł - 2,6913 zł | 3083 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2582 zł - 0,2582 zł | 700 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1833 zł - 0,1833 zł | 42400 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3583 zł - 0,3583 zł | 5200 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4127 zł - 0,4127 zł | 6720 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10040164 | 0,3912 zł - 0,3912 zł | 11000 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,2698 zł - 0,2698 zł | 22000 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,0305 zł - 1,0305 zł | 15100 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7747 zł - 0,7747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | 1750 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,8028 zł - 2,8028 zł | 500 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować