Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2542 zł - 0,3138 zł | 500 Na stanie |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,3125 zł - 1,6204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1868 zł - 0,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1793 zł - 1,4559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9483 zł - 1,1708 zł | 490 Na stanie |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2758 zł - 0,3405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2811 zł - 0,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,6347 zł - 0,7835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2163 zł - 0,2671 zł | 890 Na stanie |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2859 zł - 0,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1906 zł - 0,2353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2974 zł - 0,3672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5978 zł - 0,738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować