10399262
50M060100J030
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,347 zł |
| 2500 - 9999 | 0,3123 zł |
| 10000 + | 0,2811 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 10.0 mm |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 0.394 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.185 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.7 mm |
| Długość gwintu | 1.181 in |
| Długość gwintu | 30.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M6 x 1.0 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
| Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować