Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4135 zł - 0,4135 zł | 8938 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3776 zł - 0,3776 zł | 4000 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | 8100 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,172 zł - 1,172 zł | 18400 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1461 zł - 1,1461 zł | 5900 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8373 zł - 0,8373 zł | 15600 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0183 zł - 1,0183 zł | 8400 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9106 zł - 0,9106 zł | 3830 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3776 zł - 0,3776 zł | 30000 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,889 zł - 0,889 zł | 18300 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3005 zł - 0,3005 zł | 17900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9694 zł - 0,9694 zł | 300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3763 zł - 0,3763 zł | 14000 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | 3000 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2883 zł - 1,2883 zł | 6700 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8588 zł - 0,8588 zł | 17300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8373 zł - 0,8373 zł | 14900 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10051498 | 0,6064 zł - 0,6064 zł | 7000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 1,2452 zł - 1,2452 zł | 14600 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | 4018 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować