Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2268 zł - 0,28 zł | 52000 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6107 zł - 0,6107 zł | 200 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8338 zł - 0,8338 zł | 3100 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0388 zł - 1,0388 zł | 500 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | 15900 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2918 zł - 0,2918 zł | 18900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3653 zł - 0,3653 zł | 17000 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10051498 | 0,5887 zł - 0,5887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 0,4325 zł - 0,4325 zł | 14000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,34 zł - 1,34 zł | 15000 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5616 zł - 0,5616 zł | 2633 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | 3900 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10051450 | 0,3821 zł - 0,3821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | 6110 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 15,0601 zł - 15,0601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasny brąz
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6546 zł - 0,6546 zł | 17700 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8506 zł - 0,8506 zł | 250 Na stanie |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | 7550 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.39 in
35.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,1195 zł - 2,1195 zł | 2870 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować