Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9984 zł - 0,9984 zł | 500 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0974 zł - 1,0974 zł | 50 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2918 zł - 0,2918 zł | 18900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3653 zł - 0,3653 zł | 17000 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,3024 zł - 1,3024 zł | 9548 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.854 in
21.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0625 zł - 1,0625 zł | 3200 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,838 zł - 0,838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8575 zł - 0,8575 zł | 5300 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2196 zł - 0,2711 zł | 35000 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2659 zł - 0,2659 zł | 28028 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,548 zł - 0,548 zł | 6000 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,548 zł - 0,548 zł | 28875 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,548 zł - 0,548 zł | 26600 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5717 zł - 0,5717 zł | 3500 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2582 zł - 0,2582 zł | 6293 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 650 Na stanie |
M3
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,393 zł - 1,393 zł | 3350 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8227 zł - 0,8227 zł | 43800 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9886 zł - 0,9886 zł | 8600 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9579 zł - 0,9579 zł | 13300 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować