Menu Search

Śruby – z łbem stożkowym

Na stanie

Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.

Grupa SR: SR1967

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
491 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Specyfikacja Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
32,575 zł - 32,575 zł 110 Na stanie
M6
Jasnobrązowy
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
0,5041 zł - 0,5041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Biały
DIN 963
Stal miękka
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,6144 zł - 0,6144 zł 900 Na stanie
M5
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
6,4499 zł - 12,2882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
0,2772 zł - 0,2772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Biały
DIN 963
Stal miękka
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2728 zł - 0,2728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Biały
DIN 963
Stal miękka
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2772 zł - 0,2772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Biały
DIN 963
Stal miękka
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,3152 zł - 1,3152 zł 1000 Na stanie
M8
Naturalny
PA
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3188 zł - 0,3188 zł 2000 Na stanie
M4
Biały
DIN 963
Stal miękka
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
13,2569 zł - 13,2569 zł 100 Na stanie
M4
Jasnobrązowy
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
14,6214 zł - 14,6214 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Jasny brąz
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
10,7147 zł - 10,7147 zł 175 Na stanie
M4
Jasnobrązowy
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
6,4499 zł - 12,2882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Jasnobrązowy
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
25,451 zł - 25,451 zł 100 Na stanie
M5
Jasny brąz
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
47,8571 zł - 47,8571 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasny brąz
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
25,1924 zł - 25,1924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
9,6816 zł - 19,8154 zł 40 Na stanie
M5
Jasnobrązowy
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
14,6214 zł - 14,6214 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasny brąz
UL94 V-0
PEEK
Wkładka krzyżowa
0,6449 zł - 0,6449 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
36.7 mm
Wkładka z nacięciem
1,1303 zł - 1,1303 zł 50 Na stanie
M5
Naturalny
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 25
Śruba Wkładka krzyżowa M6 PEEK Jasnobrązowy

10220122

Przedział cen netto
32,575 zł - 32,575 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka z nacięciem M5 12.0 mm Stal miękka Biały

10183090

Przedział cen netto
0,5041 zł - 0,5041 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M5 30.0 mm Nylon Naturalny

10052143

Przedział cen netto
0,6144 zł - 0,6144 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka krzyżowa M4 PEEK Jasnobrązowy

10220016

Przedział cen netto
12,2882 zł - 6,4499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm Stal miękka Biały

10183038

Przedział cen netto
0,2772 zł - 0,2772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M3 12.0 mm Stal miękka Biały

10182994

Przedział cen netto
0,2728 zł - 0,2728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M3 8.0 mm Stal miękka Biały

10182970

Przedział cen netto
0,2772 zł - 0,2772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka z nacięciem M8 30.0 mm PA Naturalny

10052198

Przedział cen netto
1,3152 zł - 1,3152 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.6 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M4 12.0 mm Stal miękka Biały

10183052

Przedział cen netto
0,3188 zł - 0,3188 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Wkładka krzyżowa M4 PEEK Jasnobrązowy

10220009

Przedział cen netto
13,2569 zł - 13,2569 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka krzyżowa M3 PEEK Jasny brąz

10219942

Przedział cen netto
14,6214 zł - 14,6214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Jasny brąz
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka krzyżowa M4 PEEK Jasnobrązowy

10219980

Przedział cen netto
10,7147 zł - 10,7147 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka krzyżowa M3 PEEK Jasnobrązowy

10219935

Przedział cen netto
12,2882 zł - 6,4499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka krzyżowa M5 PEEK Jasny brąz

10220092

Przedział cen netto
25,451 zł - 25,451 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Jasny brąz
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka krzyżowa M6 PEEK Jasny brąz

10220139

Przedział cen netto
47,8571 zł - 47,8571 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Jasny brąz
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka krzyżowa M5 PEEK Jasnobrązowy

10220061

Przedział cen netto
25,1924 zł - 25,1924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka krzyżowa M5 PEEK Jasnobrązowy

10220054

Przedział cen netto
19,8154 zł - 9,6816 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka krzyżowa M4 PEEK Jasny brąz

10220023

Przedział cen netto
14,6214 zł - 14,6214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Jasny brąz
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
  • Typ śruby
    Śruba maszynowa
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy płaski
Śruba Wkładka z nacięciem M6 36.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10051603

Przedział cen netto
0,6449 zł - 0,6449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    36.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M5x0.8 mm 37.3 mm PP Naturalny

10051351

Przedział cen netto
1,1303 zł - 1,1303 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.7 mm
  • Długość gwintu
    37.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem