Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,027 zł - 2,027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Czarny
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 14,407 zł - 35,2973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.4
|
Jasnobrązowy
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 11,6998 zł - 11,6998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 20,5101 zł - 20,5101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 100 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3662 zł - 0,3662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6061 zł - 0,6061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4754 zł - 0,4754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5098 zł - 0,5098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.583 in
14.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | 500 Na stanie |
M2.5 x 0.45
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | 460 Na stanie |
M2.5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | 980 Na stanie |
M2
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9381 zł - 1,1581 zł | 1000 Na stanie |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa