Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7934 zł - 0,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8882 zł - 0,8882 zł | 230 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,06 zł - 8,9477 zł | 15 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,1762 zł - 9,2834 zł | 25 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8645 zł - 0,8645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7153 zł - 0,7153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7557 zł - 0,7557 zł | 100 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7404 zł - 0,7404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1378 zł - 1,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2564 zł - 1,2564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2745 zł - 1,2745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,304 zł - 4,4286 zł | 50 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6526 zł - 5,6552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Czarny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,1753 zł - 2,1753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6526 zł - 5,6552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować