Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 zł - 1,07 zł | 500 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3258 zł - 0,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9106 zł - 0,9106 zł | 3830 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8588 zł - 0,8588 zł | 17300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2965 zł - 0,2965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,4348 zł - 1,4348 zł | 3250 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3776 zł - 0,3776 zł | 4000 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8588 zł - 0,8588 zł | 3100 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8373 zł - 0,8373 zł | 14900 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,889 zł - 0,889 zł | 18300 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9694 zł - 0,9694 zł | 300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2912 zł - 0,2912 zł | 23000 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | 200 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2711 zł - 1,2711 zł | 20400 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1203 zł - 1,1203 zł | 800 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3936 zł - 0,3936 zł | 8250 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1217 zł - 1,1217 zł | 4700 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | 1100 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.343 in
8.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | 14200 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 600 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka z nacięciem