Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9802 zł - 8,9802 zł | 50 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 8,2763 zł - 14,6934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10,4971 zł - 15,9071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8506 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8506 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8506 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8506 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8506 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8506 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7488 zł - 0,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6093 zł - 0,6093 zł | 290 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6944 zł - 0,6944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Czarny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7557 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7139 zł - 0,7139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7488 zł - 0,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Czarny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6944 zł - 0,6944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7153 zł - 0,7153 zł | 60 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7139 zł - 0,7139 zł | 1000 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | 250 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8506 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować