Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2772 zł - 0,2772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3633 zł - 0,3633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1503 zł - 1,1503 zł | 500 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2226 zł - 0,2226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 12,0217 zł - 12,0217 zł | 5 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4175 zł - 0,4175 zł | 9950 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5338 zł - 0,5338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6144 zł - 0,6144 zł | 900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3963 zł - 0,3963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2167 zł - 0,2167 zł | 1000 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5625 zł - 0,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6075 zł - 0,6075 zł | 4400 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | 3600 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6529 zł - 0,6529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,0826 zł - 2,0826 zł | 3425 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3246 zł - 0,3246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,563 zł - 0,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,3124 zł - 2,3124 zł | 3300 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.996 in
25.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1993 zł - 1,1993 zł | 750 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.177 in
55.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | 1897 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować