Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0093.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D3 | H1 | d2 | Materiał | A/F | d1 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,4279 zł - 36,5394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
| 38,9224 zł - 51,8654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
| 18,2697 zł - 24,344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
| 9,3451 zł - 12,429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
||
| 43,4548 zł - 57,9398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
60.0
|
||
| 36,5861 zł - 48,7815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
45.0
|
||
| 29,7175 zł - 39,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
| 11,0272 zł - 14,6718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
| 34,2966 zł - 45,7444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
| 32,007 zł - 42,6605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
| 10,7469 zł - 14,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 9,3451 zł - 12,4757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
| 12,5692 zł - 16,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
Stal nierdzewna 316
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
| 10,7001 zł - 14,2513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
Stal nierdzewna 316
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
| 9,6254 zł - 12,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
Stal nierdzewna 316
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
| 10,4665 zł - 13,9709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
| 9,6254 zł - 12,8495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
| 9,6254 zł - 12,8495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
| 11,5412 zł - 15,3727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
| 9,6722 zł - 12,8962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
Stal nierdzewna 316
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować