Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb stożkowy M16 25.0 Stal nierdzewna 304

Śruba z łbem stożkowym i otworem wylotowym, z gniazdem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20238438

Numer produktu produkcyjny:

20238438

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 37,6357 zł
100 - 249 33,8817 zł
250 - 499 32,0047 zł
500 - 999 30,1278 zł
1000 + 28,2508 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

37,64 zł

1 x 37,6357 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 25.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
A/F 10.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt