Szesciokątne śruby PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Posiada gwintowany trzpień, który zwiększa wytrzymałość na ścinanie i poprawia wyrównanie w zespołach. Konstrukcja umożliwia zastosowanie wysokiego momentu obrotowego i bezpieczne mocowanie przy użyciu standardowych narzędzi, co zapewnia niezawodność podczas montażu i prac konserwacyjnych.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w sektorze półprzewodników i przetwórstwa chemicznego. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR1930
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,0953 zł - 33,092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
35.0
|
||
| 26,0712 zł - 28,7254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
||
| 8,091 zł - 8,9044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
12.0
|
||
| 8,3907 zł - 9,2041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
||
| 11,4302 zł - 12,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
||
| 16,3105 zł - 17,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 15,54 zł - 17,0811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 19,8209 zł - 21,7902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
||
| 28,0833 zł - 30,9087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
35.0
|
||
| 7,6201 zł - 8,3907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
||
| 8,3051 zł - 9,1185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
||
| 7,2348 zł - 7,9626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
||
| 12,4148 zł - 13,6563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
12.0
|
||
| 17,9801 zł - 19,7781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
40.0
|
||
| 18,8791 zł - 20,7628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
||
| 23,417 zł - 25,7715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
||
| 24,8297 zł - 27,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
||
| 36,8165 zł - 40,4981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
50.0
|
||
| 32,2358 zł - 35,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
||
| 31,5937 zł - 34,7616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować