Szesciokątne śruby PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Posiada gwintowany trzpień, który zwiększa wytrzymałość na ścinanie i poprawia wyrównanie w zespołach. Konstrukcja umożliwia zastosowanie wysokiego momentu obrotowego i bezpieczne mocowanie przy użyciu standardowych narzędzi, co zapewnia niezawodność podczas montażu i prac konserwacyjnych.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w sektorze półprzewodników i przetwórstwa chemicznego. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR1930
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,466 zł - 9,3038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
||
| 14,0219 zł - 15,4329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
||
| 25,0896 zł - 27,6029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
20.0
|
||
| 10,9794 zł - 12,0818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
25.0
|
||
| 20,4156 zł - 22,4439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
||
| 8,466 zł - 9,3038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
||
| 33,2029 zł - 36,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
||
| 30,9982 zł - 34,0848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
35.0
|
||
| 7,8487 zł - 8,6424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
10.0
|
||
| 26,8533 zł - 29,5872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
||
| 13,6692 zł - 15,0361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
30.0
|
||
| 28,9258 zł - 31,836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
35.0
|
||
| 17,6376 zł - 19,4014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 11,7731 zł - 12,9637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
||
| 24,1195 zł - 26,5447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
||
| 16,7998 zł - 18,4754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 9,7007 zł - 10,6708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
||
| 25,5746 zł - 28,1762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
||
| 37,921 zł - 41,7131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
50.0
|
||
| 16,0062 zł - 17,5935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować