Menu Search

Śruby samogwintujące z łbem ściętym

Na stanie

Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Materiał Długość gwintu Kup
0,4897 zł - 0,4897 zł 5900 Na stanie
PPA
6.5 mm
0,517 zł - 0,517 zł 100 Na stanie
PPA
16.0 mm
0,5831 zł - 0,5831 zł 23200 Na stanie
PPA
9.5 mm
0,6937 zł - 0,6937 zł 3000 Na stanie
PPA
22.0 mm
0,6061 zł - 0,6061 zł 80 Na stanie
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,7023 zł - 0,7023 zł 107000 Na stanie
PPA
38.0 mm
0,912 zł - 0,912 zł 7289 Na stanie
PPA
25.0 mm
0,4825 zł - 0,4825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PPA
9.5 mm
0,8976 zł - 0,8976 zł 1900 Na stanie
PPA
19.0 mm
0,5716 zł - 0,5716 zł 5000 Na stanie
PPA
9.5 mm
0,3849 zł - 0,3849 zł 15000 Na stanie
PPA
13.0 mm
0,8301 zł - 0,8301 zł 7000 Na stanie
PPA
25.0 mm
1,9964 zł - 1,9964 zł 80 Na stanie
PPA
50.0 mm
0,5644 zł - 0,5644 zł 844 Na stanie
PPA
13.0 mm
0,6965 zł - 0,6965 zł 1300 Na stanie
PPA
16.0 mm
1,1662 zł - 1,1662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PPA
50.0 mm
0,5429 zł - 0,5429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PPA
16.0 mm
0,6578 zł - 0,6578 zł 5400 Na stanie
PPA
19.0 mm
1,9246 zł - 1,9246 zł 200 Na stanie
4.8 mm
PPA
22.0 mm
1,5799 zł - 1,5799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
PPA
9.5 mm
  • z 2
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 6.5 mm PPA

10105467

Przedział cen netto
0,4897 zł - 0,4897 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    6.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 16.0 mm PPA

10105498

Przedział cen netto
0,517 zł - 0,517 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 9.5 mm PPA

10105535

Przedział cen netto
0,5831 zł - 0,5831 zł

Zapasy magazynowe
23200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 22.0 mm PPA

10105573

Przedział cen netto
0,6937 zł - 0,6937 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Przedział cen netto
0,6061 zł - 0,6061 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 38.0 mm PPA

10105580

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
107000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 25.0 mm PPA

10105627

Przedział cen netto
0,912 zł - 0,912 zł

Zapasy magazynowe
7289 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 9.5 mm PPA

10105504

Przedział cen netto
0,4825 zł - 0,4825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 19.0 mm PPA

10105610

Przedział cen netto
0,8976 zł - 0,8976 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 9.5 mm PPA

10105474

Przedział cen netto
0,5716 zł - 0,5716 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 13.0 mm PPA

10105481

Przedział cen netto
0,3849 zł - 0,3849 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 25.0 mm PPA

10105597

Przedział cen netto
0,8301 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 50.0 mm PPA

10105634

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 13.0 mm PPA

10105511

Przedział cen netto
0,5644 zł - 0,5644 zł

Zapasy magazynowe
844 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 16.0 mm PPA

10105559

Przedział cen netto
0,6965 zł - 0,6965 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 50.0 mm PPA

10105603

Przedział cen netto
1,1662 zł - 1,1662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 16.0 mm PPA

10105528

Przedział cen netto
0,5429 zł - 0,5429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 19.0 mm PPA

10105566

Przedział cen netto
0,6578 zł - 0,6578 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 22.0 mm PPA Czarny

10376737

Przedział cen netto
1,9246 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.2 mm 9.5 mm PPA Czarny

10376683

Przedział cen netto
1,5799 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm